Pour l'installation en toute sécurité d'un Mini-PC sur la WS 540. Le support est placé côté gauche sous le plan de travail.
- Numéro d'article:
- AS 4051110
- Description produit
- Pour l'installation en toute sécurité d'un Mini-PC sur la WS 540. Le support est placé côté gauche sous le plan de travail.
- Caractéristiques techniques
- Dimensions (L x H x P) : 70 x 235 x 200 mm
- Réglage personnalisé jusqu'à 60 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7016
- Composition de la livraison
- Fixation pour mini-PC
Matériel de fixation inclus - Pour référence(s)
- 4051.100
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,3 kg
- Poids brut
- 4 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177957442
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Description produit
- AS WS 540 Mini PC holder