Pour la conservation en toute sécurité des appareils portatifs et des boissons. Le support d'outils est fixé sur le plan de travail de la WS 540.
- Numéro d'article:
- AS 4051113
- Description produit
- Pour la conservation en toute sécurité des appareils portatifs et des boissons. Le support d'outils est fixé sur le plan de travail de la WS 540.
- Caractéristiques techniques
- Dimensions (L x H x P) : 140 x 87 x 200 mm
- Domaines d'application
- Fixation pour appareils portatifs comme les visseuses sans fil, sèche-cheveux ou bouteilles
- Pour appareils portatifs avec un diamètre jusqu'à 80 mm
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7016
- Composition de la livraison
- Porte-outils circulaire
Matériel de fixation inclus - Pour référence(s)
- 4051.100
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,7 kg
- Poids brut
- 0,9 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177957473
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Description produit
- AS WS 540, porteur outil, rond