Guidage de câbles vertical pour traverse de montage pour WS 540

Numéro d'article: AS 4051120

Guidage ciblé des fils possible jusqu'à 8 fils différents. Montage sur la traverse de montage verticale.

Numéro d'article:
AS 4051120
Description produit
Guidage ciblé des fils possible jusqu'à 8 fils différents. Montage sur la traverse de montage verticale.
Avantages
Réglage en hauteur personnalisé sur la traverse de montage
Propriété optimale de défilement des fils
Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P) : 130 x 263 x 322 mm
Réglage en profondeur jusqu'à 100 mm directement sur le guidage de fil
Guidage possible des fils de 0,5 – 2,5 mm²
Matériau
Fixation : tôle d'acier
Bobine et guidage du fil : matière plastique
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,3 kg
Poids brut
1,8 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177958517
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Description produit
AS WS 540 Wire guide strut, vertical
Documentations
Notice d'utilisation