Guidage de câbles pour support d'appareillage, à gauche pour WS 540

Numéro d'article: AS 4051121

Guidage ciblé des fils possible jusqu'à 8 fils différents. Montage à gauche du support d'appareillage.

Numéro d'article:
AS 4051121
Description produit
Guidage ciblé des fils possible jusqu'à 8 fils différents. Montage à gauche du support d'appareillage.
Avantages
Guidage parfait des fils vers la machine à couper les câbles C8+
Propriété optimale de défilement des fils
Caractéristiques techniques
Dimensions (L x H x P) : 129 x 190 x 169 mm
Guidage possible des fils de 0,5 – 2,5 mm²
Matériau
Fixation : tôle d'acier
Bobine et guidage du fil : matière plastique
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,8 kg
Poids brut
2 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177958548
ETIM 9
EC011819
ETIM 8
EC011819
ECLASS 8.0
21100210
Description produit
AS WS 540 Wire guide device carrier
Documentations
Notice d'utilisation