Pour la fixation sur le plan de travail de la WS 540.
- Numéro d'article:
- AS 4051122
- Modèle
- Version USA pour Wire Station 4051.123
5 fois, avec commutateur à bascule (rouge) - Description produit
- Pour la fixation sur le plan de travail de la WS 540.
- Avantages
- Accessibilité ergonomique grâce à l'équerre à 45° sur le plan de travail
- Matériau
- Profilé : aluminium
Modules de prises : plastique - Composition de la livraison
- Bandeau de prises, câble de raccordement et fiche avec borne de mise à la masse
Matériel de fixation inclus - Pour référence(s)
- 4051.123
- Courant nominal
- 60 A
- Tension nominale
- 110 V (AC), 60 Hz
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1 kg
- Poids brut
- 1,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177962644
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Description produit
- AS WS 540 Bandeau de 5 prises US 110 V