Wire Station WS 540

Numéro d'article: AS 4051123

Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur et pour mise en œuvre universelle à l'atelier. Permet un travail ergonomique et sans fatigue dans le traitement et la mise en œuvre des câbles.

Numéro d'article:
AS 4051123
Modèle
Version USA
Description produit
Poste de travail mobile pour câblage, réglable en hauteur et pour mise en œuvre partout dans l'atelier. Permet un travail ergonomique et sans fatigue dans le traitement et la mise en œuvre des câbles.
Avantages
Établi avec réglage électrique de la hauteur de travail entre 710 et 1250 mm
Plan de travail multiplex, lavable et anti-rayures
Solution idéale en liaison avec les machines à couper les câbles et les machines à dénuder et à sertir les câbles ainsi que pour la mise en œuvre des fils préconfectionnés par la machine de conditionnement des câbles
Règle intégrée pour la mesure manuelle rapide
Conçu pour recevoir un écran pour traiter les fils avec Eplan Smart Wiring
Pour une extension optimale avec des tablettes pour cartons de fil, bobines de fil ainsi que des supports pour outils et accessoires
Utilisation dans tout l'atelier grâce aux roulettes caoutchoutées
Tiroir à double fond conçu pour les outils
Composition de la livraison
Table de câblage avec réglage en hauteur électrique
Câble de raccordement longueur 7 m
Bandeau de 7 prises avec commutateur à bascule
Consigne de montage
La traverse de montage, verticale, référence 4051.106, est requise pour les accessoires, comme p. ex. les supports de boîtier, supports de magasin, etc.
Tension d'entrée
110 V AC, 60 Hz
Dimensions
Largeur: 900 mm
Hauteur: 1.350 mm
Profondeur: 781 mm
Hauteur de travail
Working height (min.): 710 mm
Working height (max.): 1.205 mm
Height adjustable y/n
Oui
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
95 kg
Poids brut
106 kg
Numéro du tarif douanier
94032080
EAN
4028177962668
ETIM 9
EC000348
ETIM 8
EC002224
ECLASS 8.0
21100208
Description produit
Poste de travail mobile pour câblage avec possibilité de raccordement à un réseau 110 Volt et 60 Hz. Avec réglage en hauteur électrique pour une utilisation dans un atelier ou une usine. Permet un travail ergonomique et sans fatigue pour conditionner des câbles.
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation