Embouts sur bande

Numéro d'article: AS 4051536

Avec collerette en plastique.

Numéro d'article:
AS 4051536
Description produit
Avec colliers en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
orange
Longueur
10 mm
AWG
20
Diamètre interne
2,9 mm
Code couleurs Rittal
Oui
Pour section
0,5 mm²
Multinorm
Oui
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Format de livraison
sur bande
Unité d'emballage
4 000 p.
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177937840
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
AS Embouts 0,5 mm² x 10 mm AWG 20
Homologations
UL + C-UL (listed)