Avec collerette en plastique.
- Numéro d'article:
- AS 4051539
- Description produit
- Avec colliers en plastique.
- Caractéristiques techniques
- Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
- Matériau
- E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène - Couleur
- rouge
- Convient à
- Type de coffret: Machine à sertir les câbles RC
- Longueur
- 10 mm
- AWG
- 16
- Diamètre interne
- 4 mm
- Code couleurs Rittal
- Oui
- Pour section
- 1,5 mm²
- Multinorm
- Oui
- Remarque
- Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
- Format de livraison
- sur bande
- Unité d'emballage
- 4 000 p.
- Poids net
- 4 kg
- Poids brut
- 0,704 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369010
- EAN
- 4028177937871
- ETIM 9
- EC000005
- ETIM 8
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Description produit
- AS Embouts 1,5 mm² x 10 mm AWG 20
- Homologations
- UL + C-UL (listed)