Embouts sur bande

Numéro d'article: AS 4051551

Avec collerette en plastique.

Numéro d'article:
AS 4051551
Description produit
Avec colliers en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
noir
Longueur
8 mm
AWG
16
Diamètre interne
4 mm
Pour section
1,5 mm²
Code couleurs DIN
Oui
Multinorm
Oui
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Format de livraison
sur bande
Unité d'emballage
4 000 p.
Poids net
4 kg
Poids brut
0,645 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177937994
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
AS Embouts 1,5 mm2 x 8 mm AWG 16
Homologations
UL + C-UL (listed)