Embouts en vrac

Numéro d'article: AS 4051647

Avec collerette en plastique.

Numéro d'article:
AS 4051647
Description produit
Avec collerette en plastique.
Caractéristiques techniques
Résistant à la chaleur jusqu'à 105 °C
Matériau
E-Cu galvanisé au zinc
Collerette en plastique : polypropylène
Couleur
noir
Longueur
10 mm
AWG
16
Diamètre interne
3,5 mm
Pour section
1,5 mm²
Code couleurs DIN
Oui
Remarque
Certifié UL en association avec les outils correspondants, comme p. ex. les machines à dénuder et à sertir les câbles.
Veuillez vous adresser à votre conseiller Rittal pour une assistance personnalisée.
Normes
AEH DIN 46228
Pour référence(s)
4051.205
4051.210
Format de livraison
isolés (10 UE de 100 pièces)
Unité d'emballage
1 000 p.
Poids net
1 kg
Poids brut
0,14 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177815841
ETIM 9
EC000005
ETIM 8
EC000005
ECLASS 8.0
36659290
Description produit
Embouts pour le sertissage des câbles, 1,5 mm², AWG 16, noir, 10 mm, en vrac (10 UE de 100 pièces), 1000 pièces
Homologations
UL + C-UL (listed)
UR