Outil multi-fonctionnel. Idéal pour le maniement et le montage des coffrets AX et portes VX.
- Numéro d'article:
- AS 4052000
- Description produit
- Outil multi-fonctionnel. Idéal pour le maniement et le montage des coffrets AX et portes VX.
- Caractéristiques techniques
- Capacité de charge max. 40 kg (levage de la porte)
- Mode de fonctionnement
- Découpe des emballages (bandes et film)
- Clé pour armoires électriques (panneton double)
- Montage et démontage des goupilles sur les coffrets AX
- Blocage de porte temporaire pour coffrets AX en tôle d'acier
- Montage et démontage des portes AX en toute sécurité
- Aimant pour fixer les plans sur les surfaces des armoires
- Fonction décapsuleur
- Matériau
- Fonction de levage de porte : acier inoxydable
Panneton double : fonte de zinc
Accessoire de montage pour goupilles : fonte de zinc
Blocage de porte : fonte de zinc
Couteau : lame en acier inoxydable
Poignée : plastique - Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,3 kg
- Poids brut
- 0,31 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82055980
- EAN
- 4028177957572
- ETIM 9
- EC011837
- ETIM 8
- EC011837
- ECLASS 8.0
- 21045090
- Description produit
- RAS Multitool AX/VX
- Documentations
- Notice d'utilisation