Kit d'embouts avec porte-embouts

Numéro d'article: AS 4053420

Kit de 7 embouts de qualité avec tige courte et support magnétique.

Numéro d'article:
AS 4053420
Description produit
Kit de 7 embouts de qualité supérieure avec tige courte et support magnétique.
Avantages
Utilisation à une main
Fonctionnement comme tournevis auxiliaire
Caractéristiques techniques
Adaptation outil C 6,3 (¼")
Composition de la livraison
Kit de 6 embouts
Porte-embouts
Empreinte
TX 25
TX 30
TX 40
PH 1
PH 2
PH 3
Longueur
25 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,08 kg
Poids brut
0,085 kg
Numéro du tarif douanier
82079030
EAN
4028177807570
ETIM 9
EC003864
ETIM 8
EC003864
ECLASS 8.0
21044204
Description produit
Kit d'embouts industriels 7 pièces