Kit de 13 outils avec manche ergonomique, rabattable et blocable.
- Numéro d'article:
- AS 4053450
- Description produit
- Kit de 13 outils avec manche ergonomique, rabattable et blocable.
- Caractéristiques techniques
- PH 1 - SL 4 x 0,8 mm
- PH 2 - PH 3
- PZ 1 - SL 5 x 0,8 mm
- PZ 2 - SL 6 x 1 mm
- PZ 3 - SL 7 x 1,2 mm
- TX 6 - TX 7
- TX 8 - TX 9
- TX 10 - TX 15
- TX 20 - TX 25
- TX 30 - TX 40
- Vis à six pans creux 3 mm - Vis à six pans creux 4 mm
- Vis à six pans creux 5 mm - Vis à six pans creux 6 mm
- Matériau
- Lame : alliage chrome-molybdène-vanadium
Intérieur du manche : plastique rigide
Corps du manche : plastique très flexible élastique - Couleur
- Poignée : RAL 7016 et RAL 35745
- Composition de la livraison
- Réception multiple de lames : tournevis et poignée en T
12 lames avec chacune 2 empreintes
Boîte de rangement - Longueur de lame
- 160 mm
- Diamètre du manche
- 39 mm
- Longueur du manche
- 105 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,03 kg
- Poids brut
- 1,069 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82054000
- EAN
- 4028177809536
- ETIM 9
- EC000144
- ETIM 8
- EC000144
- ECLASS 8.0
- 21040406
- Description produit
- AS Kit de lames de tournevis non-isolé