Pince de sertissage avec pressage carré ou hexagonal pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 partie 4.
- Numéro d'article:
- AS 4054002
- Modèle
- droit
- Description produit
- Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.
- Avantages
- Effort minimal sur les fils et câbles de grande section
- Compression constante élevée
- Dispositif de blocage déverrouillable
- Ajustage autonome
- Matériau
- Acier spécial de qualité supérieure
- Finition
- Matte chromée
- Couleur
- Poignée : RAL 7016 et RAL 35745
- Compression
- Sertissage rectangulaire
- Sens d'introduction des câbles
- latéral
- Dimensions
- Longueur: 176 mm
- AWG
- 26 ‐ 8
- Pour section
- 0,14 ‐ 10 mm²
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,449 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177930957
- ETIM 9
- EC000168
- ETIM 8
- EC000168
- ECLASS 8.0
- 21043811
- Description produit
- RAS pince à sertir à 4 pans pour embouts, 0,14 - 10mm²