Pince à sertir Flex pour embouts

Numéro d'article: AS 4054030

Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.

Numéro d'article:
AS 4054030
Modèle
droit
Description produit
Pour le traitement d'embouts sans collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 1 et d'embouts avec collerette isolante conformément à la norme DIN 46228 Partie 4.
Avantages
Montage frontal ou latéral de l'embout grâce à la tête orientable
Effort minimal sur les fils et câbles de grande section
Compression constante élevée
Dispositif de blocage déverrouillable
Ajustage autonome
Matériau
Acier spécial de qualité supérieure
Finition
Bruni, noir, mat
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Compression
Sertissage trapézoïdal
Sens d'introduction des câbles
côté frontal et latéral
Dimensions
Longueur: 180 mm
AWG
26 ‐ 8
Pour section
0,14 ‐ 10 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,35 kg
Poids brut
0,388 kg
Numéro du tarif douanier
82032000
EAN
4028177955936
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Description produit
RAS Pince à sertir pr cosses de câbles plates 0,14-10mm²