Pince à sertir pour cosses de câbles plates

Numéro d'article: AS 4054081

Pour le traitement de cosses de câbles plates non isolées

Numéro d'article:
AS 4054081
Modèle
droit
Description produit
Pour le traitement de cosses de câbles plates non isolées.
Avantages
Dispositif de blocage déverrouillable
Stations matrices identifiées pour le traitement précis des sections correspondantes
Matériau
Acier spécial de qualité supérieure
Finition
Matte chromée
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Compression
Sertissage B
Dimensions
Hauteur: 68 mm
Longueur: 256 mm
AWG
22 ‐ 10
Pour section
0,5 ‐ 6 mm²
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,53 kg
Poids brut
0,68 kg
Numéro du tarif douanier
82032000
EAN
4028177807679
ETIM 9
EC000168
ETIM 8
EC000168
ECLASS 8.0
21043811
Description produit
Pince à sertir pr cosses de câbles plate