Pour le dénudage de câbles d'installation et le dénudage de fils.
- Numéro d'article:
- AS 4054400
- Description produit
- Pour le dénudage de câbles d'installation et le dénudage de fils.
- Couleur
- Manche : anthracite et Rittal Power Pink
- Dimensions
- Largeur: 39,8 mm
Hauteur: 18,5 mm
Longueur: 90,5 mm - Pour diamètres de câbles
- 2,5 ‐ 11 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,033 kg
- Poids brut
- 0,043 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82032000
- EAN
- 4028177807730
- ETIM 9
- EC002109
- ETIM 8
- EC002109
- ECLASS 8.0
- 21043706
- Description produit
- AS Outil de dénudage Diam 2,5--11