Coupe-câbles

Numéro d'article: AS 4054650

Pour câbles en cuivre et aluminium

Numéro d'article:
AS 4054650
Modèle
droit
Description produit
Pour câbles en cuivre et aluminium.
Avantages
Manches ergonomiques pour des travaux précis et sans effort
Matériau
Acier spécial de qualité supérieure
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Normes
Double isolation 1000 V
VDE
Dimensions
Largeur: 53 mm
Longueur: 160 mm
Pour section
0,5 ‐ 35 mm²
Pour diamètres de câbles
12 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,195 kg
Poids brut
0,203 kg
Numéro du tarif douanier
82032000
EAN
4028177807822
ETIM 9
EC000165
ETIM 8
EC000165
ECLASS 8.0
21049011
Description produit
AS Pince coupant pr diam. 0,5-35
Homologations
VDE