Emporte-pièce à interstice circulaire pour acier inoxydable – avec division 3 parties

Numéro d'article: AS 4055150

Pour l'estampage de découpes circulaires

Numéro d'article:
AS 4055150
Modèle
Avec 3 divisions
Composition de la livraison
Matrice
Poinçon
Matériaux usinables
Acier inoxydable
Épaisseur max. acier inoxydable usinable
2,5 mm
Ø trous
50,5 mm
Pour filetage
M50
Remarque
En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.663
Vis de traction (Ø x L)
19 x 75 mm
Vis de traction hydraulique Ø
19 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,657 kg
Poids brut
0,731 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177808126
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Description produit
Emport-pièce, p. in., a. d. 3 p. D. 50,5
Documentations
Notice d'utilisation