Pour l'estampage de découpes circulaires
- Référence:
- AS 4055180
- Modèle
- Avec 3 divisions
- Description produit
- Pour l'estampage de découpes circulaires. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
- Composition de la livraison
- 5 matrices
5 poinçons
Coffret plastique - Matériaux usinables
- Acier inoxydable
- Pour filetage
- M16
- M20
- M25
- M32
- M40
- Remarque
- En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
- Convient à la vis hydraulique référence
- M16: 4.055.665
M20: 4.055.665
M25: 4.055.665
M32: 4.055.663
M40: 4.055.663 - Vis de traction avec roulement à bille référence
- M16: 4.055,632
M20: 4.055,632
M25: 4.055,632
M32: 4.055,633
M40: 4.055,634 - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,849 kg
- Poids brut
- 1,098 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808171
- ETIM 9
- EC002121
- ETIM 8
- EC002121
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
- RAS Kit emport-pièce pr inox M16-M40
- Documentations
- Notice d'utilisation