Emporte-pièces circulaires pour tôle d'acier

Numéro d'article: AS 4055212

Pour l'estampage de découpes circulaires

Numéro d'article:
AS 4055212
Modèle
Avec 3 pointes de coupe
Composition de la livraison
Matrice
Poinçon
Vis de traction sans roulement à bille
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable
2 mm
Ø trous
12,7 mm
Pour filetage
M12
Remarque
En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Vis de traction (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Vis de traction hydraulique Ø
9,5 mm
19 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,065 kg
Poids brut
0,08 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177808188
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Description produit
E.-pièc. circ. pr tôle-acier diam. 12,7
Documentations
Notice d'utilisation