Pour l'estampage de découpes circulaires
- Numéro d'article:
- AS 4055220
- Modèle
- Avec 3 pointes de coupe
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon
Vis de traction sans roulement à bille - Matériaux usinables
- Tôle d'acier
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 2 mm
- Ø trous
- 20,4 mm
- Pour filetage
- M20
- Remarque
- En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
- Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.661
- Vis de traction (Ø x L)
- 9,5 x 50 mm
- Vis de traction hydraulique Ø
- 9,5 mm
19 mm - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,102 kg
- Poids brut
- 0,122 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808225
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
- E.-pièc. circ. pr tôle-acier diam. 20,4
- Documentations
- Notice d'utilisation