Pour l'estampage de découpes carrées
- Numéro d'article:
- AS 4055322
- Description produit
- Pour l'estampage de découpes carrées. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une poinçonneuse hydraulique.
- Avantages
- Avec éjection latérale pour les chutes
- Aucun blocage de la matrice
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon
Boulon de traction
Contre-écrou
Coffret plastique
Écrous avec roulement à billes
Adaptateur hydraulique - Matériaux usinables
- Tôle d'acier
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 2 mm
- Activation hydraulique
- Oui
- Activation manuelle
- Oui
- Trous □
- 22,2 x 22,2 mm
- Dimensions
- Largeur: 22,2 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,7 kg
- Poids brut
- 0,738 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808393
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
- E.-pièces carré pr tôle-acier 22,2x22,2
- Documentations
- Notice d'utilisation