Pour l'estampage de découpes carrées
- Numéro d'article:
- AS 4055368
- Description produit
- Pour l'estampage de découpes carrées. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une poinçonneuse hydraulique.
- Avantages
- Avec éjection latérale pour les chutes
- Aucun blocage de la matrice
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon
Boulon de traction
Contre-écrou
Coffret plastique - Matériaux usinables
- Tôle d'acier
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 3 mm
- Activation hydraulique
- Oui
- Trous □
- 68 x 68 mm
- Dimensions
- Largeur: 68 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 4,3 kg
- Poids brut
- 4,359 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808430
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
- RAS Emport-pièces carré pr tôle-acier 68x68
- Documentations
- Notice d'utilisation