Emporte-pièces carré pour tôle d'acier

Numéro d'article: AS 4055392

Pour l'estampage de découpes carrées

Numéro d'article:
AS 4055392
Avantages
Avec éjection latérale pour les chutes
Aucun blocage de la matrice
Composition de la livraison
Matrice
Poinçon
Boulon de traction
Contre-écrou
Coffret plastique
Douille d'écartement
Boulon d'extraction spécial
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable
3 mm
Activation hydraulique
Oui
Trous □
92 x 92 mm
Dimensions
Largeur: 92 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
6,26 kg
Poids brut
7,62 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177808447
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Description produit
RAS Emport-pièces carré pr tôle-acier 92x92
Documentations
Notice d'utilisation