Pour l'estampage de découpes avec contour spécial
- Numéro d'article:
- AS 4055440
- Modèle
- avec pointe 3 mm
- Description produit
- Pour l'estampage de découpes avec contour spécial. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
- Avantages
- Avec éjection latérale pour les chutes
- Aucun blocage de la matrice
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon
Boulon de traction
Contre-écrou
Écrous avec roulement à billes
Adaptateur hydraulique
Coffret plastique - Matériaux usinables
- Tôle d'acier
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 2 mm
- Ø trous
- 22,5 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,727 kg
- Poids brut
- 0,757 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808492
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
- AS Emport-pièces 22,5 avec pointe 3mm
- Documentations
- Notice d'utilisation