Emporte-pièces à contour spécial pour tôle d'acier

Numéro d'article: AS 4055441

Pour l'estampage de découpes avec contour spécial

Numéro d'article:
AS 4055441
Modèle
Aplati sur 4 faces sur 20,1 mm
Description produit
Pour l'estampage de découpes avec contour spécial. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une clé de serrage ou d'une poinçonneuse hydraulique.
Avantages
Avec éjection latérale pour les chutes
Aucun blocage de la matrice
Composition de la livraison
Matrice
Poinçon
Boulon de traction
Contre-écrou
Écrous avec roulement à billes
Adaptateur hydraulique
Coffret plastique
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable
2 mm
Ø trous
22,5 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,723 kg
Poids brut
0,753 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177808508
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Description produit
Emport-pièces 22,5 aplati sur 4 faces
Documentations
Notice d'utilisation