Emporte-pièces pour connecteurs enfichables lourds pour tôle d'acier

Numéro d'article: AS 4055461

Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables

Numéro d'article:
AS 4055461
Description produit
Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une poinçonneuse hydraulique.
Avantages
Avec éjection latérale pour les chutes
Aucun blocage de la matrice
Lors de la compression de la matrice et du poinçon, les perçages de montage pour connecteurs enfichables sont amorcés sur la tôle
Composition de la livraison
Matrice
Poinçon
Boulon de traction
Contre-écrou
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable
2 mm
Trous ▭
36 x 65 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,323 kg
Poids brut
3,171 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177808522
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Description produit
RAS Emporte-pièces pr tôle-acier 36x65 - 10-pôles
Documentations
Notice d'utilisation