Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables
- Numéro d'article:
- AS 4055465
- Description produit
- Pour l'estampage de découpes rectangulaires pour connecteurs enfichables. L'utilisation de l'emporte-pièce s'effectue au moyen d'une poinçonneuse hydraulique.
- Avantages
- Avec éjection latérale pour les chutes
- Aucun blocage de la matrice
- Lors de la compression de la matrice et du poinçon, les perçages de montage pour connecteurs enfichables sont amorcés sur la tôle
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon
Boulon de traction
Contre-écrou - Matériaux usinables
- Tôle d'acier
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 2 mm
- Trous ▭
- 36 x 112 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3,84 kg
- Poids brut
- 4,7 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808546
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
- RAS Emporte-pièces pr tôle-acier 36x112 - 24-pôles
- Documentations
- Notice d'utilisation