Pour l'estampage de découpes circulaires
- Numéro d'article:
- AS 4055540
- Modèle
- Avec 3 divisions
- Description produit
- Composition de la livraison
- Matrice
Poinçon - Matériaux usinables
- Tôle d'acier
- Épaisseur max. tôle d'acier usinable
- 3 mm
- Ø trous
- 40,5 mm
- Pour filetage
- M40
- Remarque
- En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
- Autres dimensions, voir emporte-pièces rond en acier inoxydable
- Suitable for hydraulic bolt order number
- 4055.663
- Vis de traction (Ø x L)
- 19 x 75 mm
- Vis de traction hydraulique Ø
- 19 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,349 kg
- Poids brut
- 0,382 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177808744
- ETIM 9
- EC000156
- ETIM 8
- EC000156
- ECLASS 8.0
- 21049047
- Description produit
- Emporte-pièce pr tôle-acier à 3 parties
- Documentations
- Notice d'utilisation