Kit d'emporte-pièce à interstice M12 à M40 pour tôle d'acier - avec division 3 parties

Numéro d'article: AS 4055581

Pour l'estampage de découpes circulaires

Numéro d'article:
AS 4055581
Modèle
Avec 3 divisions
Description produit

Composition de la livraison
6 matrices
6 poinçons
Vis de traction avec roulement à bille Ø 6 x 40 mm
Vis de traction avec roulement à bille Ø 9,5 x 50 mm
Vis de traction avec roulement à bille Ø 19 x 55 mm
Foret d'amorçage HSS Ø 10 mm
1 boîte pâte lubrifiante
Coffret plastique
Matériaux usinables
Tôle d'acier
Épaisseur max. tôle d'acier usinable
1,5 mm
2 mm
2 mm
2 mm
3 mm
3 mm
Ø trous
12,5 mm
16,2 mm
20,4 mm
25,4 mm
32,5 mm
40,5 mm
Pour filetage
M12
M16
M20
M25
M32
M40
Remarque
En cas d'utilisation avec une clé de serrage, utiliser des vis de traction avec roulement à billes
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.660
4055.661
4055.661
4055.661
4055.663
4055.663
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,2 kg
Poids brut
2,256 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177808843
ETIM 9
EC002121
ETIM 8
EC002121
ECLASS 8.0
21044719
Description produit
RAS Kit emporte-pièces métr. M12-M40 pr tôle-acier à 3 parties
Documentations
Notice d'utilisation