Vis de traction avec roulement à bille

Numéro d'article: AS 4055631

Accessoires pour emporte-pièces. Nécessaires comme élément de raccordement entre la matrice et le poinçon.

Numéro d'article:
AS 4055631
Description produit
Accessoires pour emporte-pièces. Nécessaires comme élément de raccordement entre la matrice et le poinçon.
Remarque
Pour l'utilisation avec clé de serrage
Vis de traction (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,067 kg
Poids brut
0,086 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177808911
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
Description produit
Vis de traction avec roulement à bille