Vis de traction avec roulement à bille

Numéro d'article: AS 4055634

Accessoires pour emporte-pièces. Nécessaires comme élément de raccordement entre la matrice et le poinçon.

Numéro d'article:
AS 4055634
Description produit
Accessoires pour emporte-pièces. Nécessaires comme élément de raccordement entre la matrice et le poinçon.
Remarque
Pour l'utilisation avec clé de serrage
Vis de traction (Ø x L)
19 x 75 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,291 kg
Poids brut
0,312 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177808942
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049241
Description produit
RAS Vis de traction avec roulement à bille 19x75