Vis de traction hydraulique

Numéro d'article: AS 4055661

Accessoires pour emporte-pièces. Nécessaires comme élément de raccordement entre la matrice et le poinçon. Pour l'utilisation avec poinçonneuse hydraulique.

Numéro d'article:
AS 4055661
Description produit
Accessoires pour emporte-pièces. Nécessaires comme élément de raccordement entre la matrice et le poinçon.
Composition de la livraison
Adaptateur hydraulique
Remarque
Pour l'utilisation avec poinçonneuse hydraulique
Vis de traction hydraulique Ø
9,5 mm
19 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,094 kg
Poids brut
0,107 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177808966
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
Description produit
AS Vis de traction hydraulique 9,5/19