Vis de traction hydraulique pour contraintes élevées

Numéro d'article: AS 4055664

Accessoires pour emporte-pièces. Nécessaires comme élément de raccordement entre la matrice et le poinçon. Pour l'utilisation avec poinçonneuse hydraulique.

Numéro d'article:
AS 4055664
Description produit
Accessoires pour emporte-pièces. Nécessaires comme élément de raccordement entre la matrice et le poinçon.
Avantages
Vis de traction hydraulique en acier fortement allié pour contraintes élevées
Remarque
Pour l'utilisation avec poinçonneuse hydraulique
Vis de traction hydraulique Ø
9,5 mm
19 cm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,111 kg
Poids brut
0,124 kg
Numéro du tarif douanier
73181900
EAN
4028177808997
ETIM 9
EC002690
ETIM 8
EC002690
ECLASS 8.0
21049046
Description produit
AS Vis de traction hydraulique 9,5/19