La pompe hydraulique électrique sert de moteur aux machines de la série CW 120-S.
- Numéro d'article:
- AS 4055720
- Description produit
- La pompe hydraulique électrique sert de moteur aux machines de la série CW 120-S.
- Puissance nominale
- 1,3 kW
- Filling volume
- 3,2 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Tension nominale
- 230 V, 50 Hz
- Courant nominal
- 5,65 A
- Dimensions machine
- Largeur: 400 mm
Hauteur: 325 mm
Profondeur: 335 mm - Surface utile
- Largeur: 402 mm
Hauteur: 342 mm
Profondeur: 397 mm - Pression de régime tolérée (p max.)
- 700 bar
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 32 kg
- Poids brut
- 34,5 kg
- Numéro du tarif douanier
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 9
- EC011047
- ETIM 8
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Description produit
- AS Tendeur AS rails AS distribution AS 9rauliekpomp
- Déclarations
- Déclaration de conformité