Poinçon

Numéro d'article: AS 4055740

Les poinçons avec les matrices permettent l'estampage de perforations rondes d'un diamètre de 6,6 mm à 21,5 mm dans les barres de courant.

Numéro d'article:
AS 4055740
Description produit
Poinçon pour l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.
Diamètre
6,6 mm
Material thickness (max.)
5 mm
Dimensions
Filetage: M6
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,54 kg
Poids brut
0,549 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177920880
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Description produit
AS Poinçoin pour trou ronde 6,6 mm