Les poinçons avec les matrices permettent l'estampage de perforations rondes d'un diamètre de 6,6 mm à 21,5 mm dans les barres de courant.
- Numéro d'article:
- AS 4055741
- Description produit
- Poinçon pour l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.
- Diamètre
- 9 mm
- Material thickness (max.)
- 6 mm
- Dimensions
- Filetage: M8
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,545 kg
- Poids brut
- 0,551 kg
- Numéro du tarif douanier
- 82073010
- EAN
- 4028177920873
- ETIM 9
- EC003458
- ETIM 8
- EC003458
- ECLASS 8.0
- 21049240
- Description produit
- AS Poinçoin pour trou ronde 9 mm