Poinçon

Numéro d'article: AS 4055745

Les poinçons avec les matrices permettent l'estampage de perforations rondes d'un diamètre de 6,6 mm à 21,5 mm dans les barres de courant.

Numéro d'article:
AS 4055745
Description produit
Poinçon pour l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.
Diamètre
13,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Dimensions
Filetage: M12
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,523 kg
Poids brut
0,563 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177920835
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Description produit
AS Poinçoin pour trou ronde 13,5 mm