Matrice

Numéro d'article: AS 4055770

Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.

Numéro d'article:
AS 4055770
Description produit
Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.
Diamètre
6,6 mm
Material thickness (max.)
10 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,288 kg
Poids brut
0,328 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177920774
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Description produit
AS Matrice, 6,6 mm ronde