Matrice

Numéro d'article: AS 4055771

Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.

Numéro d'article:
AS 4055771
Description produit
Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.
Diamètre
9 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,285 kg
Poids brut
0,326 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177920767
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Description produit
AS Matrice, 9 mm ronde