Matrice

Numéro d'article: AS 4055773

Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.

Numéro d'article:
AS 4055773
Description produit
Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.
Diamètre
11 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,283 kg
Poids brut
0,324 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177920743
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Description produit
AS Matrice, 11 mm ronde