Matrice

Numéro d'article: AS 4055778

Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.

Numéro d'article:
AS 4055778
Description produit
Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.
Diamètre
18 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,27 kg
Poids brut
0,311 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177920699
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Description produit
AS Matrice, 18 mm ronde