Matrice

Numéro d'article: AS 4055780

Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.

Numéro d'article:
AS 4055780
Description produit
Les matrices doivent être utilisées en association avec le poinçon correspondant. Elles permettent l'estampage de perforations rondes dans les barres de distribution de courant.
Diamètre
21,5 mm
Material thickness (max.)
12 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,231 kg
Poids brut
0,272 kg
Numéro du tarif douanier
82073010
EAN
4028177920675
ETIM 9
EC003458
ETIM 8
EC003458
ECLASS 8.0
21049240
Description produit
AS Matrice, 21,5 mm ronde