Vérin hydraulique

Numéro d'article: AS 4055806

Le vérin hydraulique est conçu pour réaliser des découpes dans la tôle d'acier et l'acier inoxydable. Il doit être utilisé en combinaison avec la pompe hydraulique ou la station mobile d'usinage des barres de courant CW 120-M.

Numéro d'article:
AS 4055806
Modèle
Avec raccord à connexion rapide
Description produit
Le vérin hydraulique est conçu pour réaliser des découpes dans la tôle d'acier et l'acier inoxydable. Il doit être utilisé en combinaison avec la pompe hydraulique ou la station mobile d'usinage des barres de courant CW 120-M.
Avantages
Utilisation mobile dans l'atelier
Utilisation ergonomique
Permet de réaliser des découpes sans effort
Force de poinçonnage max.
11 t
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
2,69 kg
Poids brut
2,713 kg
Numéro du tarif douanier
84661031
EAN
4028177922891
ETIM 9
EC011824
ETIM 8
EC011824
ECLASS 8.0
36609290
Description produit
Vérin hydraulique pour CW 120-M
Documentations
Notice d'utilisation