Pochette à plans en tôle d'acier pour armoires VX, TS, VX SE, PC et partie inférieure de pupitres TP

Numéro d'article: SZ 4115500

Pour la fixation sur le cadre de porte tubulaire, à la hauteur souhaitée.

Numéro d'article:
SZ 4115500
Description produit
Pour la fixation sur le cadre de porte tubulaire, à la hauteur souhaitée.
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Hauteur utile
210 mm
Largeur utile
355 mm
Convient à la largeur de porte
500 mm
Dimensions
Profondeur: 35 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,583 kg
Poids brut
0,683 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177526303
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Description produit
SZ Pochette à plans pour armoires VX, TS, VX SE, PC, parties inférieures de pupitres TP, en tôle d'acier, pour largeur de porte : 500 mm, P : 35 mm
Documentations
Info sheet