Pour déposer les plans de raccordement lors de la recherche des défauts et des travaux de maintenance. Les tablettes à plans peuvent être juxtaposées en fonction de la largeur de la porte. Le montage est réalisé sur le cadre tubulaire de porte ou sur le bandeau perforé de porte.
- Numéro d'article:
- PS 4120000
- Description produit
- Pour déposer les plans de raccordement lors de la recherche des défauts et des travaux de maintenance. Les tablettes à plans peuvent être juxtaposées en fonction de la largeur de la porte. Le montage est réalisé sur le cadre tubulaire de porte ou sur le bandeau perforé de porte.
- Matériau
- Tablette de travail : polypropylène
Équerre de fixation : zinc moulé sous pression - Couleur
- Proche RAL 7035
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à la largeur de porte
- 400 mm
500 mm
600 mm
800 mm
1 000 mm - Possibilités de montage
- Ce nombre de tablettes à plans doit être installé sur le cadre de porte tubulaire
- Largeur de porte 400/500 mm = 1 tablette à plans
- Largeur de porte 600 mm = 2 tablettes à plans
- Largeur de porte 800 mm = 2 ou 3 tablettes à plans
- Largeur de porte 1 000 mm = 3 tablettes à plans
- Dimensions
- Largeur: 210 mm
Hauteur: 365 mm
Profondeur: 24 mm - Convient à
- Type de coffret: VX
TS
VX SE
TP
PC - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,84 kg
- Poids brut
- 0,86 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177091887
- ETIM 9
- EC000317
- ETIM 8
- EC000317
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Description produit
- PS Tablette à plans, pour armoires électriques VX, TS, VX SE, PC, pour largeur de porte : 400 mm
- Documentations
- Notice d'utilisation