Contact de porte

Numéro d'article: SZ 4127010

Avec accessoires de montage, avec ou sans câble de raccordement.

Numéro d'article:
SZ 4127010
Modèle
Sans câble de raccordement
Remarque
Pour l'intégration dans la VX IT uniquement en liaison avec les équerres de montage VX pour contact de porte
Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
6000 V AC
Tension nominale d’isolation
400 V AC
Possibilités de montage
pour lampe à diodes
pour lampes standard et confort sans interrupteur de porte intégré
pour climatiseurs et échangeurs thermiques air - eau
Raccordement électrique
240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V CC/6 A
Tension nominale
400 V
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 40
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,068 kg
Poids brut
0,076 kg
Numéro du tarif douanier
85365019
EAN
4028177497740
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Description produit
Contact de porte sans câble raccord.
Homologations
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation