Avec accessoires de montage, avec ou sans câble de raccordement.
- Numéro d'article:
- SZ 4127210
- Modèle
- avec culbuteur pour cadre pivotant, sans câble de raccordement
- Mode de fonctionnement
- La manœuvre du culbuteur se fait via le châssis tubulaire de la porte pleine ou, dans le cas de portes vitrées, via un adaptateur joint à la livraison.
- Remarque
- Pour l'intégration dans la VX IT uniquement en liaison avec les équerres de montage VX pour contact de porte
- Résistance aux crêtes de tension nominale, phase contre phase
- 6000 V AC
- Tension nominale d’isolation
- 400 V AC
- Possibilités de montage
- pour armoires électriques juxtaposables TS avec cadre pivotant grand format intégré
- pour lampes standard et confort
- Raccordement électrique
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V CC/6 A - Tension nominale
- 400 V
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 40
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,231 kg
- Poids brut
- 0,235 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85365019
- EAN
- 4028177581326
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Description produit
- Contact de porte avec culbuteur UL
- Documentations
- Notice d'utilisation