Pour des possibilités de montage universelles des systèmes de rails dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm.
- Numéro d'article:
- TS 4133000
- Description produit
- Pour une multitude de possibilités d'aménagement.
- Matériau
- Fonte de zinc
- Composition de la livraison
- 12 blocs de montage rapide
12 écrous à emmanchement M8
24 écrous carrés M8
24 vis M8 x 16 mm - Possibilités de montage
- Sur les profilés horizontaux et verticaux de l'armoire VX
- Sur rails de montage pour le niveau de montage intérieur
- Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE à l'aide des écrous à encliqueter TS 8800.808 ou des rails d'adaptation pour compatibilité VX
- Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
- Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
- Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
- Sur les armoires ou sur les rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 11 mm
- Convient au type d'enveloppe
- VX
- TS
- VX SE
- Unité d'emballage
- 12 p.
- Poids net
- 1,44 kg
- Poids brut
- 1,52 kg
- Numéro du tarif douanier
- 79070000
- EAN
- 4028177092129
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Blocs de montage rapide
- Documentations
- Info sheet